Updaten van de Hub-software

De TI‑Innovator™ Hub bevat software, TI‑Innovator™ Sketch, die Hub-opdrachten interpreteert en communiceert met ingebouwde apparaten en aangesloten modules. Met een op on-line tool kunt u de update uitvoeren voor de Sketch. Geüpdatete versies bevatten bugfixes en zorgen ervoor dat uw TI‑Innovator™ Hub kan communiceren met de nieuwste componenten.

Ga voor de nieuwste versie van de TI-Innovator™ Sketch naar de volgende website:

https://education.ti.com/go/innovator


Vragen over de Hub-software

Wat is de TI-Innovator™ sketch?

De ‘sketch’ is de software op de TI-Innovator™ Hub die communiceert met de grafische rekenmachine, de opdrachten verwerkt en de externe onderdelen bestuurt.

Moet ik de sketch bijwerken op de TI-Innovator™ Hub?

De beste resultaten krijgt u als u steeds gebruikmaakt van de meest recente versie van de TI-Innovator™-sketch. Als u op de hoogte wilt blijven van updates voor de TI-Innovator™ Hub, registreert u uw product bij education.ti.com/register of raadpleegt u de TI-Innovator-website op education.ti.com/go/innovator.

Wat is de meest recente versie van de sketch?

De beste resultaten krijgt u als u steeds gebruikmaakt van de meest recente versie van de TI-Innovator-sketch. U kunt altijd de meest recente versie van de sketch vinden op education.ti.com/go/innovator.

Waarom zou ik een update van de sketch uitvoeren?

Er zijn enkele verschillende redenen om een upgrade van de sketch uit te voeren.

1. Om de meest recente versie van TI te ontvangen die mogelijk nieuwe functionaliteit bevat.
2. Om de TI-sketch te herstellen na het laden van een aangepaste sketch – Dit is alleen nodig voor geavanceerde gebruikers die een alternatieve sketch gebruiken.

Hoe kan ik de sketch op de TI-Innovator™ Hub laden?

De sketch kan worden bijgewerkt via de updatesoftware voor de TI-Innovator Hub. Deze software kan gratis worden gedownload van de TI-website.

Kan ik meerdere TI-Innovator Hubs tegelijk bijwerken?

Met de updatesoftware voor de TI-Innovator Hub kan slechts één Hub tegelijk worden bijgewerkt. De toepassing is echter zodanig ontworpen dat u meerdere Hubs na elkaar kunt bijwerken zonder de software opnieuw te hoeven starten.

Kan de sketch die op de TI-Innovator™ Hub wordt geleverd worden bewerkt zodat functionaliteit wordt toegevoegd terwijl deze nog steeds werkt met de TI-rekenmachine? Is de sketch open source?

De code voor de sketch die op de TI-Innovator™ is geladen is niet gepubliceerd om te worden gewijzigd of bewerkt door anderen. Als u de compatibiliteit wilt handhaven tussen de TI-Innovator™ Hub en TI-rekenmachineproducten, gebruikt u alleen de officieel gepubliceerde sketch voor TI-Innovator™ Hub.