Normaliter onttrekken de TI‑Innovator™ Hub en de aangesloten onderdelen ervan stroom van de rekenmachine of computer waarop ze zijn aangesloten, via de DATA stekker. Bepaalde onderdelen, zoals de optionele servomotor, hebben meer stroom nodig dan een rekenmachine op betrouwbare wijze kan leveren.
Met de PWR-aansluiting op de hub kunt u een externe voedingsbron aansluiten. U kunt gebruikmaken van de TI Wall Charger of de External Battery Pack.
|
TI Wall Charger (inbegrepen bij de
|
|
|||||||||
|
External Battery Pack (apart verkocht)
Opmerking: Voor het opnieuw opladen van de External Battery Pack, dient u deze van de hub los te koppelen en vervolgens aan te sluiten op de TI Wall Charger met behulp van de USB Standard A to Micro kabel. Gebruik de External Battery Pack tijdens het opladen niet als een externe voeding. |
|
|
|
| 3. | Steek de stekker aan het andere uiteinde van de kabel (de "A"-aansluiting) in de USB-aansluiting op de voeding. |
| 4. | Zet de voeding aan: |
| - | Als u gebruikmaakt van de TI Wall Charger, steek deze dan in een stopcontact. |
| - | Als u gebruikmaakt van de External Battery Pack, druk op de aan-uitknop. |
Een hulp LED-lampje op de
| 5. | Sluit de TI‑Innovator™ Hub op de 'gastheer'-rekenmachine aan met behulp van de USB Standard A to Mini‑B kabel. |
| 6. | Sluit de I/O-module of het breadboard-onderdeel aan op de |