|
Opdracht: |
SOUND [TO] frequency [[TIME] seconds]
|
|---|---|
|
Opdrachtsyntax: |
SET SOUND frequency [[TIME] seconds] |
|
Bereik: |
|
|
Beschrijven: |
SOUND is de ingebouwde luidspreker die een geluid op een gespecificeerde frequentie kan voortbrengen. Indien niet gespecificeerd speelt het geluid standaard 1 seconde. SET SOUND frequency [[TIME] seconds] |
|
Uitkomst: |
Speel de toon af met de ingebouwde luidspreker. |
|
Type of |
Besturing Gegevensblad van ingebouwde LUIDSPREKER |
|
||||||
STEL GELUID IN OP 440 TEMPO 2 TIJD 2
|
||||||
|
|
Programma- |
STEL GELUID IN OP 440 TEMPO 2 TIJD 5 STEL LUIDSPREKER IN OP 1 880 TEMPO 3 TIJD 4 |
|
|
STEL GELUID IN OP 400 TIJD 5 TEMPO 0 is gelijk aan STEL GELUID IN OP 400 TIJD 5 Beide opdrachten laten de toon gedurende 5 seconden ononderbroken horen. |
|
Opdracht: |
SOUND OFF/0
|
|---|---|
|
Opdrachtsyntax: |
SET SOUND 0
|
|
Bereik: |
|
|
Beschrijven: |
SOUND is de ingebouwde luidspreker die een geluid op een gespecificeerde frequentie kan voortbrengen. Indien niet gespecificeerd speelt het geluid standaard 1 seconde. SET SOUND 0 – zet het geluid onmiddellijk uit op de interne luidspreker. |
|
Uitkomst: |
Geluid afspelen stoppen. |
|
Type of |
Besturing |