LIGHTLEVEL i

Opdracht:

LIGHTLEVEL i

Opdrachtsyntax:

READ LIGHTLEVEL i

Bereik:

Een gehele waarde tussen 0 en 16383 (14-bit resolutie)

Beschrijven:

Geeft de huidige ADC-waarde van de gespecificeerde externe lichtsensor. Externe lichtsensoren kunnen analoog of I2C (BH1750FVI I2C lichtsensor) zijn. Van een analoge sensor wordt over het algemeen aangenomen dat het een fotodiode is.

De lichtniveausensor kan ook de waardes GEMIDDELDE en/of BEREIK​ gespecificeerd hebben. Die waardes kunnen worden verkregen door de zoekwoorden GEMIDDELDE of BEREIK aan de LEES-opdracht toe te voegen.

READ LIGHTLEVEL i

READ LIGHTLEVEL i AVERAGE

READ LIGHTLEVEL i RANGE

Uitkomst:

Lees de analoge waarde van de lichtsensor (gebruikt gemiddelden) of I2C (de waarde in LUX gegeven).

Type of
Adresseerbare component:

Sensor

 

LICHTNIVEAU i GEMIDDELDE

Opdracht:

LICHTNIVEAU i GEMIDDELDE

Gevorderde gebruiker

Opdrachtsyntax:

READ LIGHTLEVEL i AVERAGE

Bereik:

Een gehele waarde tussen 0 en 16383 (14-bit resolutie)

Beschrijven:

Geeft de huidige ADC-waarde van de gespecificeerde externe lichtsensor. Externe lichtsensoren kunnen analoog of I2C (BH1750FVI I2C lichtsensor) zijn. Van een analoge sensor wordt over het algemeen aangenomen dat het een fotodiode is.

De lichtniveausensor kan ook de waardes GEMIDDELDE en/of BEREIK​ gespecificeerd hebben. Die waardes kunnen worden verkregen door de zoekwoorden GEMIDDELDE of BEREIK aan de LEES-opdracht toe te voegen.

READ LIGHTLEVEL i AVERAGE

Uitkomst:

Lees de analoge waarde van de lichtsensor (gebruikt gemiddelden) of I2C (de waarde in LUX gegeven).

Type of
Adresseerbare component:

Sensor

 

LICHTNIVEAU i BEREIK

Opdracht:

LICHTNIVEAU i BEREIK

Gevorderde gebruiker

Opdrachtsyntax:

READ LIGHTLEVEL i RANGE

Bereik:

Een gehele waarde tussen 0 en 16383 (14-bit resolutie)

Beschrijven:

Geeft de huidige ADC-waarde van de gespecificeerde externe lichtsensor. Externe lichtsensoren kunnen analoog of I2C (BH1750FVI I2C lichtsensor) zijn. Van een analoge sensor wordt over het algemeen aangenomen dat het een fotodiode is.

De lichtniveausensor kan ook de waardes GEMIDDELDE en/of BEREIK​ gespecificeerd hebben. Die waardes kunnen worden verkregen door de zoekwoorden GEMIDDELDE of BEREIK aan de LEES-opdracht toe te voegen.

READ LIGHTLEVEL i RANGE

Uitkomst:

Lees de analoge waarde van de lichtsensor (gebruikt gemiddelden) of I2C (de waarde in LUX gegeven).

Type of
Adresseerbare component:

Sensor