|
Opdracht: |
eval( |
|---|---|
|
Opdrachtsyntax: |
eval(Expr) ⇒string |
|
Bereik |
|
|
Beschrijven: |
De software werkt de uitdrukking Expr uit en vervangt eval() door het resultaat daarvan, in de vorm van een tekenreeks (string). Het argument Expr moet vereenvoudigd kunnen worden tot een reëel getal.
CE Rekenmachines: eval() kan worden gebruikt als een op zichzelf staande opdracht buiten een TI-Innovator™ Hub-opdracht om. TI-Nspire™ CX-platform: eval() is alleen geldig in het TI-Innovator™ Hub-opdrachtargument van de programmeeropdrachten Get, GetStr en Send. |
|
Uitkomst: |
CE Rekenmachines: Voor debug-doeleinden geeft het gebruik van de opdrachtregel Disp Ans onmiddellijk na een opdrachtregel waarin Send( is gebruikt, de volledige tekenreeks weer die wordt verzonden. TI-Nspire™ CX-platform: Hoewel eval() het resultaat niet weergeeft, kunt u de tekenreeks van de Hub opdracht die het resultaat is na de uitvoering van de opdracht, bekijken door een van de volgende speciale variabelen te onderzoeken. iostr.SendAns iostr.GetAns iostr.GetStrAns |
|
Type of |
Niet van toepassing |