|
Opdracht: |
DISCONNECT MAGNEET i |
|---|---|
|
Opdrachtsyntax: |
DISCONNECT MAGNEET 1 |
|
Bereik |
|
|
Beschrijven: |
De MAGNEET-sensor kan worden gebruikt om de aanwezigheid van een magnetisch veld te detecteren. De sensor maakt gebruik van het Hall-effect. De sensor staat ook wel bekend als de Hall-effect-sensor.
De opdracht DISCONNECT verwijdert de sensor uit het programma. |
|
Uitkomst: |
De naam “MAGNEET 1” is nu losgekoppeld van de sensor. Deze kan na een DISCONNECT-opdracht niet in het programma worden gebruikt. |
|
Type of |
Sensor |