|
Opdracht: |
LED i [TO] OUT n/BB n |
|---|---|
|
Opdrachtsyntax: |
CONNECT LED i [TO] OUT n/BB n |
|
Bereik: |
|
|
Beschrijven: |
Dit object biedt de mogelijkheid om externe LED-objecten aan te sluiten. Het LED-object wordt ofwel aangesloten op een PWM-functie (indien beschikbaar en indien de pin waarop het wordt aangesloten dit ondersteunt), ofwel op een digitale uitvoerpin die wordt aangedreven op 50% arbeidscyclus; of de gespecificeerde knippersnelheid indien die gespecificeerd is in de SET-operatie. CONNECT LED 1i [TO] BB3 CONNECT LED 2i [TO] OUT1 |
|
Uitkomst: |
LED aangesloten op specifieke poort. |
|
Type of |
Besturing |