|
Opdracht: |
SLUIT BBPOORT AAN |
|---|---|
|
Opdrachtsyntax: |
CONNECT BBPORT [MASK-waarde] |
|
Bereik |
|
|
Beschrijven: |
Indien de optionele MASK-parameter niet gespecificeerd is, sluit deze opdracht de 10 BB pinnen aan op het BBPORT-object als digitale I/O-pinnen. De optionele MASK-parameter kan worden gebruik om selectief bepaalde pinnen aan te sluiten. De MASK-waarde kan worden opgegeven in het decimale, binaire of hexadecimale format. 1023 of 0X3FF selecteert bijvoorbeeld alle 10 de pinnen en is de standaard interne MASK-waarde die wordt gebruikt door het BBPORT-object indien er geen MASK-parameter is gespecificeerd.
Een ander voorbeeld: Als alleen pinnen BB1 en BB2 zullen worden gebruikt, dan selecteert een MASK-waarde van 3 of 0x03 op deze twee pinnen. |
|
Uitkomst: |
Indien er geen MASK is gespecificeerd, kan het programma (naar) alle pinnen van BBPORT lezen/schrijven. Indien er een MASK is gespecificeerd, kan het programma naar de gespecificeerde pinnen schrijven. |
|
Type of |
Sensor |