|
Opdracht: |
ANALOG.OUT i [TO] n/BB n |
|---|---|
|
Opdrachtsyntax: |
CONNECT ANALOG.OUT i [TO] n/BB n |
|
Bereik: |
|
|
Beschrijven: |
Sluit generieke "analoge" uitvoerbesturing aan op een pin/poort die analoge invoer ondersteunt. ANALOG.OUT deelt number-space met GELIJKSTROOMMOTOR en BLOKGOLF-objecten. CONNECT ANALOG.OUT i [TO] UIT 1 CONNECT ANALOG.OUT i [TO] BB 4 CONNECT ANALOG.OUT i [TO] BB 1 |
|
Uitkomst: |
Sluit de analoge uitvoer aan op pin. Als de pin hardwarepuls met modulatie (PWM) ondersteunt die het object gebruikt. Als de pin hardware-gegenereerde PWM niet ondersteunt, genereert de sketch PWM in de software op 490 Hz met de arbeidscyclus specifiek tussen 0 (geen) en 255 (volledig aan). |
|
Type of |
Besturing |