|
Opdracht: |
DIGITAL.IN i [TO] IN n/BB n [[AS] INPUT|PULLUP|PULLDOWN] |
|---|---|
|
Opdrachtsyntax: |
CONNECT DIGITAL.IN i [TO] IN n/OUT n/BB n |
|
Bereik: |
|
|
Beschrijven: |
Sluit een generiek digitaal object aan op een gespecificeerde pin of poort. De aangesloten pin wordt geconfigureerd als een digitaal uitvoersignaal, standaard LAAG, of een digitaal invoersignaal, standaard INVOER zonder ingeschakelde omhoog- of omlaagfunctie. Het indexnummer kan naar een invoer of uitvoer verwijzen. De index wordt door beide items gedeeld omdat een DIGITAL signaal invoer of uitvoer kan zijn. CONNECT DIGITAL.IN 1 [TO] IN 1 |
|
Uitkomst: |
Sluit de pin aan op de standaard-invoerstatus van het digitale object, standaard INVOER. |
|
Type of |
Besturing/Sensor |