READ COLLECT (LEZEN VERZAMELEN)

Opdracht:

READ COLLECT (LEZEN VERZAMELEN)

Commando
Syntax:

READ COLLECT (LEZEN VERZAMELEN)

Standaard
waarde:

 

Bereik:

 

Beschrijven:

 

Uitkomst:

Geeft als resultaat:

0 - geen actieve verzameling aan de gang

1 - actieve verzameling aan de gang

Type of
Adresseerbare component:

Deze opdracht kan met de meeste sensoren worden gebruikt.

De opdracht kan niet worden gebruikt met veel van de I2C-sensoren en de RV.COLORINPUT en RV.GYRO-sensoren die zijn ingebouwd in TI-Innovator™ Rover.

Deze opdracht werkt met de RV.RANGER-sensor.

Opmerking:

1. De opdracht COLLECT kan niet worden gebruikt voor bepaalde RV-sensoren zoals RV.GYRO en RV.COLORINPUT. De opdracht werkt met RV.RANGER

De opdracht kan worden gebruikt met sensoren die zijn aangesloten op de Hub terwijl de Hub zich in de TI-Innovator™ Rover bevindt.

2. De gegevensverzameling begint zodra de opdracht is verwerkt.
3. Als er tijdens een actieve verzameling een READ LIST-opdracht wordt gegeven, wordt er een fout aangegeven.
4. Andere opdrachten met SET & en READ kunnen worden verwerkt terwijl COLLECT wordt uitgevoerd, zolang de opdracht READ geen sensor gebruikt die onderdeel uitmaakt van de opdracht COLLECT.
5. De opdracht AVERAGING heeft alleen invloed op de data die zijn verzameld met een opdracht COLLECT als deze worden gegeven vóór de opdrachten COLLECT. Zie de documentatie voor de opdracht AVERAGING.