De opdracht AVERAGE wordt gebruikt voor het instellen van het aantal te nemen ADC (Analoog naar digitaalconverter) monsters om een enkele analoge sensor-(uit)lezing te representeren. De TI-Innovator™
Voor afzonderlijke sensoren kan de standaard na de CONNECT-operatie worden gewijzigd door de AVERAGE-opdracht te gebruiken. De opmaak is AVERAGE sensor [i] waarde, waarbij sensor een sensor uit de onderstaande tabel is en [i] de index is, als nodig om de specifieke sensor te identificeren, en waarde een getal is van 1 tot 25.
Als een monster/meting wordt aangevraagd neemt de sensor het aantal (uit)lezingen dat is aangegeven met waarde, met tussentijden van 10 microseconden, telt de meetwaarden op en berekent het gemiddelde ervan.
Een gemiddelde waarde van een afzonderlijke sensor kan worden verkregen door READ sensor [i] AVERAGE .
AVERAGE 'iets' (voor analoge apparaten stelt de afzonderlijke overbemonsteringswaarde voor het (uit)lezen in van 1 tot 25)
|
Opdracht: |
AVERAGE |
|---|---|
|
Opdrachtsyntax: |
AVERAGE |
|
Beschrijven: |
Specificeert het aantal te nemen analoge (uit)lezingen op een specifieke sensor om een enkele (uit)lezing van die sensor te verkrijgen. Geldige waardes variëren van 1 tot 25 'metingen', die 10 microseconden uit elkaar liggen en waarvan het gemiddelde berekend wordt. De sensors gebruiken de systeemstandaard van 3 metingen', indien de globale instelling van het systeem niet via een SET AVERAGING-opdracht gewijzigd werd. |
|
Uitkomst: |
|
|
Type of |
|
|
CE Rekenmachines
|
TI‑Nspire™ CX
|