Gegevensblad voor SPDT-schuifschakelaar

Titel

SPDT-schuifschakelaar

TI-artikelnaam

STEMEE/AC/SWIT/A

Hoeveelheid

1

Meegeleverd in

TI-Innovator™ breadboard-pakket

Beschrijving

Enkelpolige schakelaar met dubbele aansluiting. Schuif de schakelknop naar voor en achter om de contacten te openen en te sluiten.

Categorie

Stroom- en signaalregeling

Hub Aansluiting

breadboard-circuit

Montage-instructies

Niet van toepassing

Voorzorgsmaatregelen

Niet van toepassing

Specificaties

30 V, 200 mA

 

HUB Opdrachten

 

Sketchobject

SCHAKELAAR

Opdrachtsyntaxis

Send("READ SCHAKELAAR n")

Codeer voorbeelden

Gewenste actie

Codeervoorbeeld

Configureer het programma voor gebruik van SCHAKELAAR op poort BB 1

Send("CONNECT SWITCH 1 TO BB 1")

Send("READ SWITCH 1")

Get(T):Disp T