Gegevensblad voor infraroodzender

Titel

Infraroodzender

TI-artikelnaam

STEMEE/AC/TRANS/A

Hoeveelheid

1

Meegeleverd in

TI-Innovator™ breadboard-pakket

Beschrijving

Infrarood fototransistor met zijwaartse sensor, ontworpen om gekoppeld te worden met de LTE-301 infraroodzender.

Categorie

LED's en displays

Hub Aansluiting

breadboard-circuit

Montage-instructies

Niet van toepassing

Voorzorgsmaatregelen

Niet van toepassing

Specificaties

Vermogensverlies: 100 mW, Spanning ontvanger-zender: 30 V, Spanning zender-ontvanger: 5 V, Werkingstemperatuur: -40°C tot 85°C, Opslagtemperatuur: -55°C tot 100°

 

HUB Opdrachten

 

Sketchobject

DIGITAAL.UIT

Opdrachtsyntaxis

Send("STEL DIGITAAL.UIT n IN OP AAN")

Codeer voorbeelden

Gewenste actie

Codeervoorbeeld

Send("CONNECT DIGITAL.OUT 1 TO BB 5")

Send("SET DIGITAL.OUT 1 ON")