Gegevensblad voor infraroodontvanger

Titel

Infraroodontvanger

TI-artikelnaam

STEMEE/AC/REC/A

Hoeveelheid

1

Meegeleverd in

TI-Innovator™ breadboard-pakket

Beschrijving

Zijwaartse infrarood-LED, gemaakt om gekoppeld te worden met de LTR-301 fototransistor.

Categorie

LED's en displays

Hub Aansluiting

breadboard-circuit

Montage-instructies

Niet van toepassing

Voorzorgsmaatregelen

Niet van toepassing

Specificaties

Vermogensverlies: 100 mW, Voorwaartse piekstroom: 3 A met 300 x 1 μs pulsen per seconde, Continue voorwaartse stroom: 50 mA, Sperspanning: 5 V, Voorwaartse spanning: 1,2 V, Bereik werkingstemperatuur: -55°C - 100°C, Piekgolflengte: 940 nM, Kijkhoek: 40°

 

HUB Opdrachten

 

Sketchobject

DIGITAAL.IN

Opdrachtsyntaxis

Send("LEES DIGITAAL.IN n")

Codeer voorbeelden

Gewenste actie

Codeervoorbeeld

Send("CONNECT DIGITAL.IN 1 TO BB 2")

Send("READ DIGITAL.IN 1")

Get(D):Disp D