|
|
|
|
Titel |
Diode |
|---|---|
|
TI-artikelnaam |
STEMEE/AC/DIO/A |
|
Hoeveelheid |
1 |
|
Meegeleverd in |
TI-Innovator™ breadboard-pakket |
|
Beschrijving |
Onderdeel dat stroom in de ene richting laat passeren terwijl het stroom in de andere (tegengestelde) richting blokkeert. |
|
Categorie |
LED's en displays |
|
|
breadboard-circuit |
|
Montage-instructies |
Geleidedraad dichtbij grijze band is kathode (negatieve pin) |
|
Voorzorgsmaatregelen |
Niet van toepassing |
|
Specificaties |
Spanning - DC-sperspanning (reverse) (Vr) (Max): 100 V, Stroom - Gemiddeld gelijkgericht (Io): 200 mA, Spanning - Voorwaarts (Vf) (Max) bij If: 1 V bij 10 mA, Snelheid: Klein signaal =< 200mA (Io), Willekeurige snelheid, Stroom - omgekeerde (sperrichting) lekstroom bij Vr: 5 µA bij 75 V, Capaciteit bij Vr, F: 4 pF bij 0 V, 1 MHz, Werkingstemperatuur – Junctie: -65°C ~ 175°C |