(Référence de commande- LS-BTA)
Titre |
Barrière lumineuse |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom du composant TI |
n/a |
|||||||||
Code de commande Vernier |
||||||||||
Compris dans |
Barrière lumineuse |
|||||||||
Quantité |
1 |
|||||||||
Description |
Le capteur de lumière peut être utilisé pour des mesures d’intensité de la lumière dans différentes situations.
Voir également : le Manuel d’utilisation |
|||||||||
Catégorie |
Capteur environnemental |
|||||||||
Adaptateur TI-SensorLink pour TI-Innovator™ Hub |
||||||||||
Instructions de montage |
N/D |
|||||||||
Précautions |
Le capteur de lumière est assez sensible pour détecter le scintillement des lampes fluorescentes de plafond de 60 ou 120 Hz, ce qui peut créer des interférences avec les expériences basées sur la lumière. Si vous pensez que de telles interférences se produisent, essayez les opérations suivantes :
|
|||||||||
Caractéristiques techniques |
Voir : Toutes les caractéristiques sont ici.
|