| • | Évitez d’exposer le |
| • | Ne démontez pas et n’abîmez pas le |
| • | Ne poser aucun objet d’un poids supérieur à 1 kg ou 2,2 lb sur la |
| • | Utilisez uniquement les câbles USB fournis avec le |
| • | Utilisez uniquement les câbles ruban fournis avec le |
| • | Utilisez uniquement le chargeur mural TI inclus avec le |
| • | Le capteur de distance à ultrasons |
| • | Pour de meilleurs résultats, retirez l’étui de protection de votre calculatrice graphique. |
| • | Pour de meilleures performances, utilisez le |
| • | Pour de meilleures performances, utilisez le |
| • | Ne pas tourner les attaches de support sur la plateforme pour calculatrice avant de les soulever en premier lieu. Elles pourraient se casser. |
| • | Ne pas utiliser le marqueur comme levier pour pousser ou tirer le |
| • | Ne pas dévisser le boîtier situé sous le |
| • | Ne déplacez pas Rover après avoir exécuté un programme. Le gyroscope interne peut involontairement tenter de remettre le Rover sur la bonne voie en utilisant l'emplacement initial. |
| • | Lors de l’insertion du câble ruban de la platine d’essais dans le |
Attention : Si vous délogez ou déconnectez un des câbles, utilisez cette image comme référence pour des branchements corrects.
|
Référence à la vue du dessous |
|---|
|
|