Il existe deux séries d’étapes de connexion afin d’utiliser le TI-Innovator™ Rover.
•
Premièrement, connecter le Rover au TI-Innovator™ Hub, à l’aide des deux câbles ruban fournis.
•
Deuxièmement, connecter le Hub à une calculatrice graphique, en utilisant le USB Unit‑to‑Unit (Mini‑A to Mini‑B) câble inclus avec le Hub.
Connexion du TI-Innovator™ Rover au TI-Innovator™ Hub
1.
Insérer le câble ruban de la platine d’essais dans le connecteur de la platine d’essais du Hub.
Remarque : Il est essentiel que vous insériez correctement le câble. Assurez-vous que la broche du câble rouge (foncé) est inséré dans l’orifice 5 v du connecteur de la platine d’essais du Hub.
2.
Guidez avec précaution le câble ruban attaché à travers l’ouverture situé au dos du Rover.
3.
Au fur et à mesure que le câble sort, glissez le Hub en place à l’aide des rails de guidage.
Vous entendrez un clic lorsque le Hub sera correctement inséré.
4.
Ouvrez les deux loquets du connecteur de câble ruban du circuit imprimé du Rover.
5.
Alignez l’encoche sur le câble ruban avec la fente du connecteur du circuit imprimé.
6.
Insérez le câble ruban et fermez les loquets.
7.
Insérez une des extrémités du câble I2C dans le circuit imprimé du Rover.
Remarque : Il existe deux ports I2C possibles. Utilisez le Port 1.
8.
Insérez le mou de câble I2C dans les rails latéraux.
9.
Alignez la languette du câble I2C avec le haut du port I2C.
10.
Insérez l’extrémité libre du connecteur du câble I2C dans le port I2C situé au dos du Hub.
Connexion du TI-Innovator™ Hub à une calculatrice graphique
1.
Remettez le Rover à l'endroit.
2.
Soulevez et tournez les attaches de support de calculatrice de façon à ce qu’elles soient parallèles à la paroi latérale du Rover.
3.
Placez la calculatrice graphique TI CE ou l’unité nomade TI-Nspire™ CX sur la plateforme avec l’écran dirigé vers le support de marqueur.
4.
Tournez les attaches de façon à ce que l’étiquette CE ou CX soit positionnée vers l’intérieur afin de correspondre à la position de la calculatrice graphique.
Les attaches se mettront en place lorsque elles seront positionnées correctement.
Attention : Ne pas tourner les attaches de support de calculatrice avant de les soulever en premier lieu. Elles pourraient se casser.
5.
Identifier le connecteur « B » sur le câble USB Unité à Unité (Mini‑A à Mini‑B). Une lettre est gravée sur chaque extrémité de ce câble.
6.
Insérez le connecteur « B » dans le port DATA du Hub.
7.
Insérez l’extrémité libre du câble (le connecteur « A ») dans le port USB de la calculatrice graphique.