|
Commande : |
SET RGB n r g b |
|---|---|
|
Instruction |
SET RGB n r g b SET RGB eval(n) r g b |
|
Code |
Send "SET RGB 1 255 0 255" |
|
Plage : |
0-15 pour 'n', 0-255 pour r,g,b |
|
Description : |
La commande SET RGB contrôle la brillance et la couleur de chaque DEL RVB dans le TI-RGB Array |
|
Résultat : |
La DEL en question s’allume avec la couleur indiquée. |
|
Type ou |
Tous les composants du TI-RGB Array Voir également : Commandes à utiliser avec le TI-RGB Array Voir également : SET RGB ALL |
|
Commande : |
SET RGB [n1 n2 n3…] r g b |
|---|---|
|
Syntaxe de la |
SET RGB [n1 n2 n3…] r g b |
|
Valeur par |
|
|
Plage : |
Un maximum de 16 DEL peut être spécifié. |
|
Exemple de |
SET RGB [1 3 5 7] 200 0 200 Définit les DEL n° 1, 3, 5 et 7 sur violet (rouge + bleu). Remarque : si vous utilisez eval() avec une variable pour le numéro de DEL, assurez-vous qu’il y a un espace précédent avant « eval() ». SET RGB [ eval(i) eval(i+1) ] 255 0 255 |
|
Description : |
Régle les DEL spécifiées par leurs numéros sur la couleur spécifiée. |
|
Résultat : |
|
|
Type ou |
Tous les composants du TI-RGB Array. |
|
Commande : |
SET RGB PATTERN nnnn r g b |
|---|---|
|
Syntaxe de la |
SET RGB PATTERN nnnn r g b nnnn : peut être un nombre décimal ou hexadécimal. |
|
Valeur par |
|
|
Plage : |
nnnn : 0 à 65535 |
|
Exemple de |
SET RGB PATTERN 100 255 0 255 Affiche le nombre 100 sous forme binaire sur le RGB Array et définit la couleur des DEL sur violet. SET RGB PATTERN 0X100 255 0 0 Affiche le nombre hexadécimal 100 (équivalant à 256 sous forme décimale) sous forme binaire sur le RGB Array et définit la couleur des DEL sur rouge. |
|
Description : |
Affiche le motif indiqué par le nombre en utilisant la couleur spécifiée. |
|
Résultat : |
|
|
Type ou |
Tous les composants du TI-RGB Array. |