|
Commande : |
CONNECT RGB |
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
CONNECT RGB |
|
Code |
Envoyer « CONNECT RGB »
|
|
Plage : |
N/D |
|
Description : |
La commande « CONNECT RGB » configure le logiciel du TI-Innovator™ Hub pour opérer avec le TI-RGB Array. |
|
Résultat : |
Connectez le TI-RGB Array au TI-Innovator™ Hub. Le TI-RGB Array est désormais prêt à être programmé |
|
Type ou |
Tous les composants du TI-RGB Array. Voir également : Commandes à utiliser avec le TI-RGB Array |
|
Commande : |
CONNECT RGB AS LAMP |
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
CONNECT RGB AS LAMP |
|
Exemple |
Send "CONNECT RGB AS LAMP" |
|
Plage : |
N/D |
|
Description : |
Cette commande active le mode « luminosité élevée » du TI-RGB Array aussi longtemps qu’une source d’alimentation externe (telle qu’une batterie USB) est connectée au port PWR. Remarque : “AS LAMP” (« COMME UNE LAMPE ») devra être saisi. |
|
Résultat : |
Le TI-RGB Array est maintenant configuré pour être en mode luminosité élevée. Si l’alimentation externe n’est pas connectée, "AS LAMP" (« COMME UNE LAMPE ») n’a pas d’effet, c-à-d., la luminosité est au niveau de par défaut. Notez également qu’une erreur sera indiquée par une tonalité de bip. |
|
Type ou |
Tous les composants du TI-RGB Array. Voir également : Commandes à utiliser avec le TI-RGB Array |