Pendant l’utilisation des ports d’entrée et de sortie :
Certains modules E/S nécessitent une alimentation externe, car ils se servent des ports 5 V (OUT3 ou IN3) du TI-Innovator™ Hub. Voir section Modules E/S pour les détails.
Pendant l’utilisation du connecteur de la platine d’essais :
Un circuit alimenté à partir de la sortie 5 V du connecteur de la platine d’essai requiert une alimentation externe.