Fiche technique du capteur de température

Titre

Capteur de température

Nom du composant TI

STEMKT/AC/F

Description

Utilise un thermistor pour mesurer la température ambiante. La résistance du thermistor change en fonction de la température ambiante. Cette valeur de résistance modifie la sortie d'un diviseur de tension qui est mesurée par le TI-Innovator™ Hub et convertie en une température exprimée en degrés centigrades. La plage de fonctionnement est de -40 à 125 °C , avec une marge d'erreur de 1,5 °C . Ce capteur n'est pas étanche et il ne doit pas être immergé.

Catégorie

Capteurs d’environnement

Hub Connexion

Câble à 4 broches pour les ports suivants : IN 1, IN 2, IN 3

Instructions de montage

Précautions

Caractéristiques techniques

Tension de service : 3,3 ~ 5 V

Résistance de puissance zéro du thermistor : 100 KΩ

Tolérance de la résistance : ± 1 %

Thermistor : NCP18WF104F03RC (NTC)

Constante B nominale : 4 250 ~ 4 299 K

Plage de températures de fonctionnement : -40 à 125 °C

Précision : ± 1,5 °C

 

HUB Commandes

 

Objet de Sketch

TEMPÉRATURE

Syntaxe de la commande

Code
(exemple) :

Action souhaitée

Exemple de code

Capteur de température connecté au port IN 1

Send "CONNECT TEMPERATURE 1 TO IN 1"

Relever la température indiquée par le capteur en degrés centigrades

Send "READ TEMPERATURE 1"

Get t