Titre |
Servomoteur |
---|---|
Nom du composant TI |
STEMKT/AC/D |
Quantité |
1 |
Compris dans |
Pack du module E/S de TI-Innovator™ |
Description |
360 degrés, servomoteur à rotation continue doté d’un système d’engrenage et de rétroaction ; utilisé dans le mécanisme d’entraînement des robots. |
Catégorie |
Moteurs |
Câble à 4 broches vers ce port uniquement : OUT 3 |
|
Instructions d’assemblage |
Fixez un élément denté sur la partie supérieure du servomoteur à l’aide de l’une des vis fournies. |
Précautions |
Utilisez une source d’alimentation auxiliaire. Évitez de tenir l’arbre du servomoteur lorsque ce dernier est en rotation. Par ailleurs, évitez de faire tourner le servomoteur à la main. |
Caractéristiques techniques |
Vitesse de fonctionnement : 110 tr/min (4,8 V), 130 tr/min (6 V); Couple de calage : 1,3 kg.cm/18,09 oz.in (4,8 V), 1,5 kg.cm/20,86 oz.in(6 V); Tension de fonctionnement: 4,8 V~6 V |