|
Titre |
Capteur à effet Hall |
|---|---|
|
Nom du composant TI |
STEMKT/AC/HS/A |
|
Description |
Mesure le champ magnétique présent autour du capteur en utilisant l'effet Hall. Le capteur indique une valeur faible en présence d'un champ magnétique et une valeur forte dans le cas contraire. Il peut servir à détecter la présence d'un aimant à proximité du capteur. |
|
Catégorie |
Capteurs de distance et de mouvement |
|
Câble à 4 broches pour les ports suivants : IN 1, IN 2, IN 3 |
|
|
Instructions de montage |
|
|
Précautions |
|
|
Caractéristiques techniques |
Dimensions : 130 mm x 90 mm x 9,5 mm Poids : P.B. 6 g |
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Objet de Sketch |
ANALOG.IN |
||||||
|
Syntaxe de la commande |
|||||||
|
Code |
|