Titre |
Capteur de lumière analogique |
---|---|
Nom du composant TI |
STEMKT/AC/A |
Quantité |
1 |
Compris dans |
Pack du module E/S de TI-Innovator™ |
Description |
Capteur qui détecte l’intensité de la lumière émise dans l’environnement. |
Catégorie |
Capteurs environnementaux |
Câble à 4 broches branché à l’un des ports suivants : IN 1, IN 2, IN 3 |
|
Instructions d’assemblage |
Non applicable |
Précautions |
Les pattes du capteur de lumière peuvent rompre si elles sont pliées de manière répétée |
Caractéristiques techniques |
Tension maximale : 150, puissance maximale : 100 ; température ambiante : -30~+70, Valeur crête du spectre : 540 |
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Objet de Sketch |
NIVEAU DE LUMIÈRE |
||||||
Syntaxe de la commande |
|||||||
Exemples de code |
|