En principe, le TI‑Innovator™ Hub et ses composants connectés tirent leur puissance de la calculatrice hôte ou de l’ordinateur par l’intermédiaire du DONNÉES connecteur. Certains composants, tels que le servomoteur (optionnel), nécessitent plus d’énergie qu’une calculatrice ne peut efficacement fournir.
Le connecteur PWR situé sur le hub vous permet de vous connecter à une source d’alimentation auxiliaire. Vous pouvez utiliser l TI Wall Charger ou la External Battery Pack.
|
TI Wall Charger (y compris avec le
|
|
|||||||||
|
External Battery Pack (vendu séparément)
Remarque : Pour recharger le External Battery Pack, débranchez-le du hub, puis branchez-le au TI Wall Charger à l’aide du USB Standard A to Micro câble. N’utilisez pas le External Battery Pack comme source d’alimentation auxiliaire lorsqu’il est en cours de charge. |
|
|
|
| 3. | Insérez l’extrémité libre du câble (le connecteur « A ») dans le port USB du bloc d’alimentation. |
| 4. | Mettre la source d’alimentation sous tension : |
| - | Si vous utilisez le TI Wall Charger, branchez-le sur une prise électrique. |
| - | Si vous utilisez le External Battery Pack, appuyez sur le bouton d’alimentation. |
Un voyant DEL de l’alimentation auxiliaire sur le
| 5. | Branchez le TI‑Innovator™ Hub à la calculatrice hôte à l’aide du USB Standard A to Mini‑B câble. |
| 6. | Branchez le module E/S ou le composant de la platine d’essais sur le |