|
Instruction : |
VIB.MOTOR i [TO] PWM
|
|---|---|
|
Instruction |
SET VIB.MOTOR i [TO] PWM |
|
Plage : |
PWM de 0 (aucun) et 255 (complètement activée) |
|
Décrire : |
Interface de commande du moteur vibrant. |
|
Résultat : |
Vibrations : l’intensité est une valeur comprise entre 0 à 255. |
|
Type ou |
Contrôle |
|
Instruction : |
VIB.MOTOR i [TO] OFF|STOP
|
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
SET VIB.MOTOR i OFF|STOP
|
|
Plage : |
|
|
Décrire : |
Interface de commande du moteur vibrant. SET VIB.MOTOR i OFF|STOP – arrête le mouvement de vibration |
|
Résultat : |
Arrête le moteur vibrant.
|
|
Type ou |
Contrôle |
|
Instruction : |
VIB.MOTOR i [TO] 0-255/UP/DOWN/ON/OFF [[BLINK|TOGGLE] freq] [[TIME] seconds]
|
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
SET VIB.MOTOR i 0-255/UP/DOWN/ON/OFF [[BLINK|TOGGLE] freq] [[TIME] seconds] |
|
Plage : |
PWM de 0 (aucun) et 255 (complètement activée) |
|
Décrire : |
Faire tourner le moteur vibrant à l’aide de plusieurs options |
|
Résultat : |
Faire tourner le moteur vibrant à l’aide de plusieurs options Le paramètre de temps en option utilisé pour indiquer en secondes la durée des vibrations. |
|
Type ou |
Contrôle |