|
Instruction : |
SPEAKER i [TO] frequency [[TIME] seconds]
|
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
SET SPEAKER i [TO] frequency [[TIME] seconds] |
|
Plage : |
|
|
Décrire : |
Semblable à SOUND ci-dessus, sauf si le son est lu sur un haut-parleur externe fixé sur une broche de sortie numérique, disponible sur n’importe quel port IN/OUT ou sur le port du connecteur de la platine d’essais. Remarque : Les commandes SOUND intégrées et SPEAKER externe ne peuvent pas être utilisées simultanément. |
|
Résultat : |
Lire la tonalité avec une fréquence donnée, une durée facultative en millisecondes, valeur par défaut= 1 seconde. |
|
Type ou |
Contrôle |
|
||||||
SET SOUND 440 TEMPO 2 TIME 2
|
||||||
|
|
Exemple de |
SET SOUND 440 TEMPO 2 TIME 5 SET SPEAKER 1 880 TEMPO 3 TIME 4 |
|
|
SET SOUND 400 TIME 5 TEMPO 0 est équivalent à SET SOUND 400 TIME 5 Les deux commandes émettront la tonalité pendant cinq secondes sans aucune pause. |