|
Instruction : |
SOUND [TO] frequency [[TIME] seconds]
|
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
SET SOUND frequency [[TIME] seconds] |
|
Plage : |
|
|
Décrire : |
SOUND représente le haut-parleur intégré et peut produire un son à une fréquence spécifique. Si ce paramètre n’est pas spécifié, le son retentira pendant 1 seconde par défaut. SET SOUND frequency [[TIME] seconds] |
|
Résultat : |
Joue la tonalité par l’intermédiaire du haut-parleur intégré. |
|
Type ou |
Contrôle |
|
||||||
SET SOUND 440 TEMPO 2 TIME 2
|
||||||
|
|
Exemple de |
SET SOUND 440 TEMPO 2 TIME 5 SET SPEAKER 1 880 TEMPO 3 TIME 4 |
|
|
SET SOUND 400 TIME 5 TEMPO 0 est équivalent à SET SOUND 400 TIME 5 Les deux commandes émettront la tonalité pendant cinq secondes sans aucune pause. |
|
Instruction : |
SOUND OFF/0
|
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
SET SOUND 0
|
|
Plage : |
|
|
Décrire : |
SOUND représente le haut-parleur intégré et peut produire un son à une fréquence spécifique. Si ce paramètre n’est pas spécifié, le son retentira pendant 1 seconde par défaut. SET SOUND 0 – Désactive immédiatement le son dans le haut-parleur interne. |
|
Résultat : |
Arrête la lecture du son. |
|
Type ou |
Contrôle |