|
Instruction : |
RGB i [TO] r g b [[BLINK|TOGGLE] frequency] [[TIME] seconds]
|
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
SET RGB i r g b [[BLINK|TOGGLE] frequency] [[TIME]seconds] |
|
Plage : |
|
|
Décrire : |
Contrôles d'une DEL RVB externe, avec les mêmes options que celles qui sont disponibles pour l’objet COLOR intégré. Il est possible d’accéder aux différents composants de couleur à l’aide de la même valeur d’index i par nom, RED i, GREEN i, BLUE i. |
|
Résultat : |
Où r v b est la valeur r, la valeur v, la valeur b respectivement ou les opérateurs sont ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ/ARRÊT. |
|
Type ou |
Contrôle |
|
Instruction : |
COLOR.RED i [TO] ON/OFF/UP/DOWN/value [[BLINK|TOGGLE] frequency] [[TIME] seconds]
|
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
SET COLOR.RED i [TO] ON/OFF/UP/DOWN/value [[BLINK|TOGGLE] frequency] [[TIME] seconds] |
|
Plage : |
|
|
Décrire : |
Le composant RED des contrôles d'une DEL RVB externe, avec les mêmes options que celles qui sont disponibles pour l’objet COLOR intégré. Il est possible d’accéder aux différents composants de couleur à l’aide de la même valeur d’index i par nom, RED i, GREEN i, BLUE i. |
|
Résultat : |
|
|
Type ou |
Contrôle |
|
Instruction : |
COLOR.GREEN i [TO] ON/OFF/UP/DOWN/value [[BLINK|TOGGLE] frequency] [[TIME] seconds] |
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
SET COLOR.GREEN i [TO] ON/OFF/UP/DOWN/value [[BLINK|TOGGLE] frequency] [[TIME] seconds] |
|
Plage : |
|
|
Décrire : |
Le composant GREEN des contrôles d'une DEL RVB externe, avec les mêmes options que celles qui sont disponibles pour l’objet COLOR intégré. Il est possible d’accéder aux différents composants de couleur à l’aide de la même valeur d’index i par nom, RED i, GREEN i, BLUE i. |
|
Résultat : |
|
|
Type ou |
Contrôle |
|
Instruction : |
COLOR.BLUE i [TO] ON/OFF/UP/DOWN/value [[BLINK|TOGGLE] frequency] [[TIME] seconds] |
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
SET COLOR.BLUE i [TO] ON/OFF/UP/DOWN/value [[BLINK|TOGGLE] frequency] [[TIME] seconds] |
|
Plage : |
|
|
Décrire : |
Le composant BLUE des contrôles d'une DEL RVB externe, avec les mêmes options que celles qui sont disponibles pour l’objet COLOR intégré. Il est possible d’accéder aux différents composants de couleur à l’aide de la même valeur d’index i par nom, RED i, GREEN i, BLUE i. |
|
Résultat : |
|
|
Type ou |
Contrôle |
Remarque : pour les commandes de tableau TI-RGB Array, veuillez vous rendre sur le tableau TI-RGB Array.