|
Commande : |
POWER i [TO] 0-100 |
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
SET POWER 1 n où n est l’intensité de la sortie entre 0 et 100
SET POWER 1 50 : règle la puissance à 50 % de la valeur maximum. |
|
Plage |
0 à 100 |
|
Description : |
POWER est utilisé pour contrôler la puissance de sortie et est généralement utilisé avec un transistor de puissance MOSFET et une batterie. Il peut être utilisé pour contrôler la sortie vers des périphériques, tels qu’un moteur ou une pompe. |
|
Résultat : |
Contrôle l’intensité de sortie du périphérique connecté à l’aide du MOSFET. |
|
Type ou |
Contrôle |