|
Instruction : |
MOTION i
|
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
READ MOTION i |
|
Plage : |
|
|
Décrire : |
Renvoie les informations sur le détecteur de mouvement PIR actuel. Les capteurs de mouvement PIR sont par définition numériques ; par conséquent, ils sont traités de manière semblable à un bouton dans la mesure où la valeur renvoyée indique ou non la présence d’un mouvement. 0=aucun mouvement détecté. 1=mouvement détecté. 2=un mouvement a été détecté. |
|
Résultat : |
Lit l’état du détecteur de mouvement PIR - 0=pas de mouvement, 1=mouvement, 2=un mouvement a été détecté, mais aucun en ce moment. |
|
Type ou |
Capteur |