|
Instruction : |
LIGHTLEVEL i
|
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
READ LIGHTLEVEL i |
|
Plage : |
Une valeur entière comprise entre 0 et 16383 (résolution 14 bits) |
|
Décrire : |
Renvoie la valeur CAN actuelle issue du capteur de lumière externe spécifié. Les capteurs de lumière externes peuvent être analogiques ou I2C (capteur de lumière BH1750FVI I2C). Lorsqu’un capteur de lumière analogique est présent, on suppose, en général, qu’il s’agit d’une photodiode. En outre, le capteur du niveau de lumière peut avoir des valeurs AVERAGE et/ou RANGE spécifiques. Celles-ci peuvent être obtenues en ajoutant les mots clés AVERAGE ou RANGE à la commande READ. READ LIGHTLEVEL i READ LIGHTLEVEL i AVERAGE READ LIGHTLEVEL i RANGE |
|
Résultat : |
Lit la valeur analogique du capteur de lumière (utilise le calcul de la moyenne) ou I2C (valeur enLUX renvoyée). |
|
Type ou |
Capteur |
|
Instruction : |
LIGHTLEVEL i AVERAGE Utilisateur expérimenté
|
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
READ LIGHTLEVEL i AVERAGE |
|
Plage : |
Une valeur entière comprise entre 0 et 16383 (résolution 14 bits) |
|
Décrire : |
Renvoie la valeur CAN actuelle issue du capteur de lumière externe spécifié. Les capteurs de lumière externes peuvent être analogiques ou I2C (capteur de lumière BH1750FVI I2C). Lorsqu’un capteur de lumière analogique est présent, on suppose, en général, qu’il s’agit d’une photodiode. En outre, le capteur du niveau de lumière peut avoir des valeurs AVERAGE et/ou RANGE spécifiques. Celles-ci peuvent être obtenues en ajoutant les mots clés AVERAGE ou RANGE à la commande READ. READ LIGHTLEVEL i AVERAGE |
|
Résultat : |
Lit la valeur analogique du capteur de lumière (utilise le calcul de la moyenne) ou I2C (valeur enLUX renvoyée). |
|
Type ou |
Capteur |
|
Instruction : |
LIGHTLEVEL i RANGE Utilisateur expérimenté
|
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
READ LIGHTLEVEL i RANGE |
|
Plage : |
Une valeur entière comprise entre 0 et 16383 (résolution 14 bits) |
|
Décrire : |
Renvoie la valeur CAN actuelle issue du capteur de lumière externe spécifié. Les capteurs de lumière externes peuvent être analogiques ou I2C (capteur de lumière BH1750FVI I2C). Lorsqu’un capteur de lumière analogique est présent, on suppose, en général, qu’il s’agit d’une photodiode. En outre, le capteur du niveau de lumière peut avoir des valeurs AVERAGE et/ou RANGE spécifiques. Celles-ci peuvent être obtenues en ajoutant les mots clés AVERAGE ou RANGE à la commande READ. READ LIGHTLEVEL i RANGE |
|
Résultat : |
Lit la valeur analogique du capteur de lumière (utilise le calcul de la moyenne) ou I2C (valeur enLUX renvoyée). |
|
Type ou |
Capteur |