|
Instruction : |
DHT i
|
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
READ DHT i |
|
Plage : |
La lecture de la température par défaut est en Celsius Lecture de l’humidité de 0 à 100 % |
|
Décrire : |
Renvoie une liste comportant la température, l’humidité, le type de capteur actuels et le dernier état mis en mémoire. La température et l’humidité peuvent être obtenues d’elles-mêmes en ajoutant les mots clés TEMPERATURE ou HUMIDITY à la fin de la commande. Le type de capteur est indiqué par 1 pour un DHT11 et par 2 pour les capteurs de type DHT22. Les valeurs d’état sont : 1=OK, 2=Délai d’attente dépassé, 3=Somme de contrôle/mauvaise lecture. READ DHT i – renvoie toutes les informations mises en mémoire depuis la dernière lecture que la tâche DHT a obtenue. READ DHT i TEMPERATURE – renvoie la toute dernière lecture de la température. READ DHT i HUMIDITY – renvoie la toute dernière lecture de l’humidité. READ DHT n TYPE - renvoyez le type de capteur utilisé (1=DHT11, 2=DHT22). READ DHT n STATUS - renvoie l'état actuel des relevés du capteur fournis. (1=OK, 2=temporisation, 3=erreur de somme de contrôle). |
|
Résultat : |
Renvoyer une liste comprenant la température actuelle en °C, l’humidité en %, le type(1=DHT11, 2=DHT22) et le statut (type/statut uniquement disponibles dans une liste complète). Où l’état = 1:OK, =2:Délai d’attente dépassé, =3:Somme de contrôle. |
|
Type ou |
Capteur |
|
Instruction : |
DHT i TEMPERATURE
|
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
READ DHT i TEMPERATURE |
|
Plage : |
La lecture de la température par défaut est en Celsius Lecture de l’humidité de 0 à 100 % |
|
Décrire : |
Renvoie une liste comportant la température, l’humidité, le type de capteur actuels et le dernier état mis en mémoire. La température et l’humidité peuvent être obtenues d’elles-mêmes en ajoutant les mots clés TEMPERATURE ou HUMIDITY à la fin de la commande. Le type de capteur est indiqué par 1 pour un DHT11 et par 2 pour les capteurs de type DHT22. Les valeurs d’état sont : 1=OK, 2=Délai d’attente dépassé, 3=Somme de contrôle/mauvaise lecture. READ DHT i – renvoie toutes les informations mises en mémoire depuis la dernière lecture que la tâche DHT a obtenue. READ DHT i TEMPERATURE – renvoie la toute dernière lecture de la température. READ DHT i HUMIDITY – renvoie la toute dernière lecture de l’humidité. READ DHT n TYPE - renvoyez le type de capteur utilisé (1=DHT11, 2=DHT22). READ DHT n STATUS - renvoie l'état actuel des relevés du capteur fournis. (1=OK, 2=temporisation, 3=erreur de somme de contrôle). |
|
Résultat : |
Renvoie le composant de la température. |
|
Type ou |
Capteur |
|
Instruction : |
DHT i HUMIDITY
|
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
READ DHT i HUMIDITY |
|
Plage : |
La lecture de la température par défaut est en Celsius Lecture de l’humidité de 0 à 100 % |
|
Décrire : |
Renvoie une liste comportant la température, l’humidité, le type de capteur actuels et le dernier état mis en mémoire. La température et l’humidité peuvent être obtenues d’elles-mêmes en ajoutant les mots clés TEMPERATURE ou HUMIDITY à la fin de la commande. Le type de capteur est indiqué par 1 pour un DHT11 et par 2 pour les capteurs de type DHT22. Les valeurs d’état sont : 1=OK, 2=Délai d’attente dépassé, 3=Somme de contrôle/mauvaise lecture. READ DHT i – renvoie toutes les informations mises en mémoire depuis la dernière lecture que la tâche DHT a obtenue. READ DHT i TEMPERATURE – renvoie la toute dernière lecture de la température. READ DHT i HUMIDITY – renvoie la toute dernière lecture de l’humidité. READ DHT n TYPE - renvoyez le type de capteur utilisé (1=DHT11, 2=DHT22). READ DHT n STATUS - renvoie l'état actuel des relevés du capteur fournis. (1=OK, 2=temporisation, 3=erreur de somme de contrôle). |
|
Résultat : |
Renvoie le composant de l’humidité. |
|
Type ou |
Capteur |