|
Instruction : |
TEMPERATURE i |
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
DISCONNECT TEMPERATURE i |
|
Plage : |
La valeur par défaut de lecture de la température est exprimée en degré Celsius La plage dépend du capteur de température spécifique utilisé. Lecture de l’humidité de 0 à 100 % |
|
Décrire : |
Débranche un capteur de température branché sur le système. Les capteurs TEMPERATURE peuvent être analogique (type à thermistor). Le fait de débrancher de l’analogique ou du numérique rétablit les broches associées sur INPUT. |
|
Résultat : |
Débranche le capteur de température. |
|
Type ou |
Capteur |