|
Instruction : |
SWITCH i [TO] IN n/BB n |
|---|---|
|
Syntaxe de la commande : |
CONNECT SWITCH i [TO] IN n/BB n |
|
Plage : |
|
|
Décrire : |
Connecte un interrupteur externe sur une broche d’entrée numérique. L’option tâches du bouton peut surveiller l’état de l’interrupteur, ce qui permet de signaler l’interrupteur en marche, pas en marche et est resté en marche depuis le dernier contrôle. La broche connectée est réglée sur un état de l’entrée numérique lorsque la résistance de rappel à la masse interne est activée. L’autre côté de l’interrupteur est branché sur la broche d’alimentation électrique (3,3 v) (ou alimentation de 5 v en cas d’utilisation du port IN3). Les interrupteurs partagent les espaces numériques avec les boutons. CONNECT SWITCH 1 [TO] IN 1 CONNECT SWITCH 2 [TO] BB 5 |
|
Résultat : |
Brancher un objet interrupteur (semblable à un bouton, mais branché sur le Vcc au lieu de la masse Gnd lors de l’activation.) |
|
Type ou |
Capteur |