Instruction : |
TEMPERATURE i n |
---|---|
Syntaxe de la commande : |
AVERAGE TEMPERATURE i n |
Plage : |
Où n varie de 1 à 25 |
Décrire : |
Définit le nombre de valeurs mesurées issues du CAN à utiliser pour le capteur de température externe connecté à une entrée analogique. Ne prend pas en charge les capteurs de température numériques ou I2C. |
Résultat : |
Lors de l’utilisation d’un capteur de température à thermistor de type analogique, effectue plusieurs fois un suréchantillonnage sur ces derniers. |
Type ou |
Capteur |