|
Titre |
Transmetteur infrarouge |
|---|---|
|
Nom du composant TI |
STEMEE/AC/TRANS/A |
|
Quantité |
1 |
|
Compris dans |
Pack platine d’essais TI-Innovator™ |
|
Description |
Phototransistor à infrarouge à détection latérale conçu pour être associé à l’émetteur infrarouge LTE-301. |
|
Catégorie |
Écrans et DEL |
|
circuit de la platine d’essais |
|
|
Instructions d’assemblage |
Non applicable |
|
Précautions |
Non applicable |
|
Caractéristiques techniques |
Dissipation d’énergie : 100 mW, tension collecteur-émetteur : 30 V, Tension collecteur-émetteur : 5 V, Température de fonctionnement : -40 °C à 85 °C, Température de stockage : -55 °C t à 100° |
|
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Objet de Sketch |
DIGITAL.OUT |
||||
|
Syntaxe de la commande |
|||||
|
Exemples de code |
|