|
Titre |
Récepteur infrarouge |
|---|---|
|
Nom du composant TI |
STEMEE/AC/REC/A |
|
Quantité |
1 |
|
Compris dans |
|
|
Description |
DEL infrarouge émettant sur le côté, conçue pour être associée au phototransistor LTR-301 |
|
Catégorie |
Écrans et DEL |
|
circuit de la platine d’essais |
|
|
Instructions d’assemblage |
Non applicable |
|
Précautions |
Non applicable |
|
Caractéristiques techniques |
Dissipation d’énergie : 100 mW, courant direct de crête : 3 A avec 300 x 1 μs impulsions par secondes, Courant direct continu : 50 mA, Tension inverse : 5 V, Tension directe : 1,2 V, Plage de la température de fonctionnement : -55 °C - 100 °C, longueur d'onde de crête : 940 nM, Angle d’observation : 40° |
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Objet de Sketch |
DIGITAL.IN |
||||||
|
Syntaxe de la commande |
Send("READ DIGITAL.IN n") |
||||||
|
Exemples de code |
|