|
Titre |
Pack de 40 câbles mâle-mâle pour platines d'essais |
|---|---|
|
Nom du composant TI |
STEMEE/AC/CABKT/A |
|
Quantité |
40 |
|
Compris dans |
Pack platine d’essais TI-Innovator™ |
|
Description |
Câbles mâle-mâle servant à raccorder les composants situés sur la platine d'essais. |
|
Catégorie |
Accessoires |
|
|
circuit de la platine d’essais |
|
Instructions d’assemblage |
Non applicable |
|
Précautions |
Le câble peut rompre s’il est plié de manière répétée |
|
Caractéristiques techniques |
Mâle-mâle Pack de 40, 20 cm |
|
Titre |
Pack de 10 câbles mâle-femelle pour platines d'essais |
|---|---|
|
Nom du composant TI |
STEMEE/AC/CABKT/B |
|
Quantité |
10 |
|
Compris dans |
Pack platine d’essais Innovator™ |
|
Description |
Câbles mâle-femelle servant à raccorder les composants situés sur la platine d'essais. |
|
Catégorie |
Accessoires |
|
|
circuit de la platine d’essais |
|
Instructions d’assemblage |
Non applicable |
|
Précautions |
Le câble peut rompre s’il est plié de manière répétée |
|
Caractéristiques techniques |
Mâle-femelle Pack de 10, 20 cm |
|
|
|
|
Titre |
Porte-piles 4-AA |
|---|---|
|
Nom du composant TI |
STEMEE/AC/BATHLD/A |
|
Quantité |
1 |
|
Compris dans |
Pack platine d’essais Innovator™ |
|
Description |
Porte-piles 4 AA avec des fils solides crantés afin d’assurer une insertion facile à la platine d’essais. |
|
Catégorie |
Accessoires |
|
|
circuit de la platine d’essais |
|
Instructions d’assemblage |
Non applicable |
|
Précautions |
Non applicable |
|
Caractéristiques techniques |
BHC-341-1A avec fils de connexion 150 mm, dénudés et étamés : 5 mm+/-1 mm, UL1007, AWG 26 |
Fiche technique du Pack de 40 câbles mâle-mâle pour platines d'essais