• | Les programmes créés avec la TI-84 Plus OS 2.55MP et plus anciens ou la TI-83 Plus 1.19 OS et plus anciens s'exécuteront sur la TI-84 Plus CE ; cependant, il peut y avoir des affichages inattendus sur le TI-84 Plus CE résultant de la haute résolution de l'écran. Vous devez tester vos programmes existants sur la TI-84 Plus CE et ajuster en conséquence les arguments des commandes. En particulier, les arguments de toutes les commandes qui apparaissent sur un graphique doivent être ajustés aux emplacements des pixels désirés sur la zone du graphique. Les programmes s'affichant dans l'écran de calcul doivent s'exécuter comme prévu. |
• | L'exécution des programmes peut s'effectuer en mode classique ou en mode MathPrint™. |
• | Les menus de raccourcis sont disponibles partout où le menu MATH est accessible. |
• | Les modèles MathPrint™ ne sont pas disponibles pour les programmes. Toutes les saisies et l'affichage des résultats s'effectuent en mode classique. |
• | Vous pouvez utiliser les fractions dans les programmes, mais il est recommandé de tester le programme afin de s'assurer que les résultats obtenus correspondent à vos attentes. |
• | L'espacement de l'affichage peut être légèrement différent en mode MathPrint™ par rapport au mode classique. Si vous préférez l'espacement du mode classique, réglez le mode à l'aide d'une commande dans votre programme. Les captures d'écran des exemples présentés dans ce chapitre ont été réalisées en mode MathPrint™. |
• | L'aide à la syntaxe est intégrée sur la TI-84 Plus CE. En mode édition de programme, appuyez sur |
Remarque : Appuyez sur à lorsqu'une commande est sélectionnée dans un menu pour utiliser l'aide à la syntaxe pour votre programmation.