Vous pouvez créer des fonctions ou des programmes définis par l’utilisateur en saisissant les instructions de définition dans la ligne de saisie de l’application Calculs ou en faisant appel à l’Éditeur de programmes. L’Éditeur de programmes offre plusieurs avantages, qui sont abordés dans cette section. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section consacrée à l’application Calculs.
• | Il intègre des modèles de programmation et des boîtes de dialogue qui vous aident à définir des fonctions et des programmes en utilisant la syntaxe appropriée. |
• | Il vous permet de saisir des instructions de programmation réparties sur plusieurs lignes sans avoir à utiliser de séquence de touches particulière pour ajouter chacune des lignes. |
• | Vous pouvez créer aisément des objets de bibliothèque privée et publique (variables, fonctions et programmes). Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Bibliothèques. |
▶ | Pour ajouter une nouvelle page Éditeur de programmes dans l’activité courante : |
Dans la barre d’outils, cliquez sur Insérer > Éditeur de programmes > Nouveau.
Unité : Appuyez sur ~ et sélectionnez Insérer > Éditeur de programmes > Nouveau.
Remarque : L’éditeur est également accessible à partir du menu Fonctions & Programmes d’une page de Calculs.
À |
Menu de l’Éditeur de programmes : ce menu est accessible à tout moment dans l’espace de travail Éditeur de programmes via le mode d’affichage normal. |
Á |
Espace de travail Éditeur de programmes |
 |
La barre d’état affiche des informations sur le numéro de ligne et le nom de la fonction ou du programme en cours d'édition. Un astérisque (*) indique que la fonction a été modifiée depuis la dernière vérification de sa syntaxe et qu’elle a été stockée. |
Définition d'un programme ou d'une
Affichage d'un programme ou d'une
Ouverture d'une fonction ou d'un programme à des fins d'édition
Importation d'un programme à partir d'une bibliothèque
Création d'une copie d'une fonction ou d'un programme
Changement de nom d'un programme ou d'une fonction
Modification du niveau d'accès à la bibliothèque
Recherche et remplacement de texte
Fermeture de la fonction ou du programme courant
Exécution de programmes et évaluation de fonctions
Saisie de valeurs dans un programme
Utilisation des variables locales
Différences entre les fonctions et les programmes
Appel d'un programme depuis un autre programme
Contrôle du déroulement d'une fonction ou d'un programme
Utilisation des commandes If, Lbl et Goto pour contrôler l'exécution des programmes
Utilisation des boucles pour répéter un groupe de commandes