Hoja de datos del sensor de luz

(Order Code- LS-BTA)

Título

Sensor de luz

Nombre del artículo de TI

n/a

Código de orden de Vernier

LS-BTA

Se incluye en

Sensor de luz

Cantidad

1

Descripción

El sensor de luz se puede utilizar para mediciones de la intensidad de la luz en una variedad de situaciones.

 

Consulte también:Manual del usuario

Categoría

Sensor ambiental

Hub Cómo conectar

Adaptador del TI-SensorLink para el TI-Innovator™ Hub

Instrucciones de ensamblaje

N/A

Precauciones

El sensor de luz es lo suficientemente sensible como para detectar un destello de 60 o 120 Hz de luces fluorescentes de techo que podrían interferir con los experimentos de luz. Si cree que esa interferencia podría ocurrir, intente lo siguiente:

Primero, elimine todas las fuentes de luz artificiales (salvo las linternas de baterías) e intente el experimento de nuevo.
Luego, pruebe el sensor de luz colocado como planea usarlo. Establezca el muestreo a 1000 puntos/segundo durante 0.1 segundos. Si el destello es el problema, verá una variación drástica en la intensidad de la luz con un periodo de 60 o 120 Hz (50 o 100 Hz fuera de Norteamérica).
Si es un problema el destello del techo, establezca la tasa de muestreo a un número que no sea un factor de 60. Por ejemplo, utilizar 30, 20 o 10 muestras es peor que utilizar 17, 23, 27 muestras.

Especificaciones

Consulte: Especificaciones completas aquí.

Valores de calibración predeterminados

0 a 600 lux

pendiente: 154 lux/V

Interceptar: 0 lux

0 a 6000 lux

pendiente: 1692 lux/V

Interceptar: 0 lux

0 a 150000 lux

pendiente: 38424 lux/V

Interceptar: 0 lux