Explore todos los lados del TI-Innovator™ Rover ensamblado con el TI-Innovator™ Hub y la calculadora graficadora TI CE o dispositivo portátil I-Nspire™ CX conectado.
Sujetador del marcador: sostiene un marcador para trazar rutas.
Interruptor de encendido/apagado (I/O): enciende (–) o apaga (O) el Rover.
Pinzas del sujetador de calculadora: aseguran la calculadora graficadora a la plataforma de la calculadora.
Plataforma de calculadora: sujeta la calculadora graficadora TI CE o
dispositivo portátil TI-Nspire™ CX.
Panel LED (LED RGB/Indicador de nivel de batería): muestra información programable por medio de un LED rojo, verde y azul (RGB) y muestra el nivel de carga de la batería.
Sensor de colores: el sensor de colores montado en la parte inferior detecta el color de la superficie. También puede detectar la escala de nivel de grises, de negro (0) a blanco (255).
Giroscopio: mide o mantiene la orientación.
Puerto de expansión I2C.
Ruedas orientables: brindan un movimiento suave en superficies duras.
Nota: No se recomienda usarlo en alfombras.
Precaución: Si se suelta o se desconecta cualquiera de los cables, utilice esta imagen como referencia para corregir las conexiones.
Medidor de rango ultrasónico: mide la distancia hacia los obstáculos.
Rieles guía: permiten que el hub se deslice fácilmente para introducirse en el Rover y se conecte a la placa de circuitos.
Nota: Con el TI-Innovator™ Hub insertado tiene acceso al sensor y a dos puertos.
| • | Sensor de brillo de luz: se lee como "BRILLO" en las cadenas de comandos del hub. |
| • | Puerto I2C : utiliza el cable I2C para conectar el hub a la placa de circuitos del Rover. |
| • | DATOS Puerto Mini‑B: utiliza el cable USB de unidad a unidad (Mini‑A a Mini‑B) para conectar el hub a una calculadora graficadora. |
Acceso al Rover:
| • | Puerto PWR: utiliza un cable de energía auxiliar estándar USB A a Micro al cargar la batería recargable del Rover. |
| • | Montajes anterior y posterior: para agregar estructuras al Rover utilizando los bloques de plástico de interbloqueo. |
Nota: Con el hub insertado tiene acceso a los tres puertos para controlar los módulos de salida.
| • | SALIDA 1 y SALIDA 2 proporcionan potencia de 3.3 V. |
| • | SALIDA 3 proporciona potencia de 5 V. |
Acceso al Rover:
| • | Montajes anterior y posterior: para agregar estructuras al Rover utilizando los bloques de plástico de interbloqueo. |
Nota: Con el hub insertado tiene acceso a los tres puertos para recopilar los datos o el estado de los módulos de entrada.
| • | ENTRADA 1 y ENTRADA 2 proporcionan potencia de 3.3 V. |
| • | ENTRADA 3 proporciona potencia de 5 V. |