Usted está aquí: Módulos de E/S TI-Innovator™ > Hojas de datos de los Módulos de E/S > Sensores de luces LED y pantalla > Hoja de datos de la Luz LED blanca

Hoja de datos de la Luz LED blanca

Título

Luz LED blanca

Nombre del artículo de TI

STEMKT/AC/C

Cantidad

1

Incluido en

Paquete del módulo de E/S TI-Innovator™

Descripción

Módulo de luz LED blanca que se dobla hacia cualquier posición.

Categoría

Luces LED y pantallas

Hub Cómo conectar

Cable de 4 clavijas para cualquiera de estos puertos: OUT 1, OUT 2, OUT 3

Instrucciones de ensamblaje

Insertar la luz LED en el enchufe: la pata más larga (conductor) es positiva (ánodo). Si ambos cables tiene el mismo largo, el cable que está junto al borde plano en la carcasa de la luz LED es el conductor negativo (cátodo).

Precauciones

No doble repetidamente los conductores, esto debilitará los alambres y es posible que los mismos se rompan.

Especificaciones

Voltaje operativo: 3.3/5 V, Color emitido: Blanco

 

HUB Comandos

 

Objeto del diagrama

LED

Sintaxis del comando

Send("SET LED 1 TO ON/OFF [[BLINK|TOGGLE] frequency] [[TIME] seconds]")

Muestras de programación

Acción deseada

Muestra de programación

Configurar el programa para usar la luz LED en el puerto OUT 1

Send("CONNECT LED 1 TO OUT 1")

ENCENDER LUZ LED

Send("SET LED 1 ON")

APAGAR LUZ LED

Send("SET LED 1 OFF")

Encender la luz LED externa durante 5 segundos

Send("SET LED 1 TO ON TIME 5")

ENCENDER la luz LED externa y que parpadee a 2 Hz (2 veces por segundo) durante 5 segundos

Send("SET LED 1 TO ON BLINK 2 TIME 5")