Usted está aquí: Módulos de E/S TI-Innovator™ > Hojas de datos de los Módulos de E/S > Sensores de movimiento y distancia > Hoja de datos del medidor de rango ultrasónico

Hoja de datos del medidor de rango ultrasónico

Título

Medidor de rango ultrasónico

Nombre del artículo de TI

STEMKT/AC/E

Cantidad

1

Incluido en

Módulo de medidor de rango ultrasónico TI-Innovator™

Descripción

Módulo de medición sin contacto que lee la distancia desde el sensor en metros.

Categoría

Sensores de movimiento y distancia

Hub Cómo conectar

Cable de 4 clavijas para cualquiera de estos puertos: IN 1, IN 2

Instrucciones de ensamblaje

No aplicable

Precauciones

Se vende por separado, no se incluye en el paquete de Módulos de E/S

Especificaciones

Voltaje operativo: 3.3~5 V, Corriente operativa: 15 mA, Frecuencia ultrasónica: 42 kHz, Rango de medición: 3 a 400 cm, Resolución: 1 cm, Salida: PWM

 

HUB Comandos

 

Objeto del diagrama

MEDIDOR DE RANGO

Sintaxis del comando

Send(“READ RANGER n”)

Get(R)

Muestras de programación

Acción deseada

Muestra de programación

Configurar el programa para usar RANGER (medidor de rango) en el puerto IN 1

Send("CONNECT RANGER 1 TO IN 1")

Leer el medidor de rango ultrasónico

Send("READ RANGER 1")

Get(R)