Usted está aquí: Módulos de E/S TI-Innovator™ > Hojas de datos de los Módulos de E/S > Sensores ambientales > Temperature Sensor Data Sheet

Hoja de datos del sensor de temperatura

Título

Sensor de temperatura

Nombre del artículo de TI

STEMKT/AC/F

Descripción

Use un termistor para medir la temperatura ambiente. La resistencia del termistor cambia en función de la temperatura ambiente. Este valor de resistencia altera la salida de un divisor de voltaje que se mide con el TI-Innovator™ Hub y lo convierte en un valor de temperatura en grados centígrados. El rango de operación es de -40 a 125 °C, con exactitud de 1.5 °C. Este sensor no es impermeable y no se puede sumergir.

Categoría

Sensores ambientales

Hub Cómo conectar

Cable de 4 clavijas para cualquiera de estos puertos: IN 1, IN 2, IN 3

Instrucciones de ensamblaje

Precauciones

Especificaciones

Voltaje operativo: 3.3 ~ 5 V

Termistor de resistencia de potencia cero: 100 KΩ

Tolerancia de la resistencia: ±1%

Termistor: NCP18WF104F03RC (NTC)

Constante B nominal: 4250 ~ 4299K

Rango de temperatura operativa: -40 °C a 125 °C

Exactitud: ± 1.5 °C

 

HUB Comandos

 

Objeto del diagrama

TEMPERATURA

Sintaxis del comando

Código
programación:

Acción deseada

Muestra de programación

Sensor de temperatura conectado al puerto IN 1

Send "CONNECT TEMPERATURE 1 TO IN 1"

Lea el valor de temperatura del sensor en grados centígrados

Send "READ TEMPERATURE 1"

Get t