Usted está aquí: Módulos de E/S TI-Innovator™ > Hojas de datos de los Módulos de E/S > Sensores ambientales > Moisture Sensor Data Sheet

Hoja de datos del sensor de humedad

Título

Sensor de humedad

Nombre del artículo de TI

STEMKT/AC/MM/A

Descripción

Detecta la humedad del suelo y mide la humedad alrededor del sensor. Se puede utilizar para saber si las plantas en un jardín necesitan riego.

Categoría

Sensores ambientales

Hub Cómo conectar

Cable de 4 clavijas para cualquiera de estos puertos: IN 1, IN 2, IN 3

Instrucciones de ensamblaje

Precauciones

Este sensor no está reforzado para contrarrestar la contaminación o exposición prolongada al agua y puede ser propenso a corrosión electrolítica en los sensores. Este efecto se mitiga utilizando 3.3 V de IN 1 e IN 2.

Especificaciones

Voltaje operativo: 3.3~5 V, Corriente operativa: 35 mA, salida del sensor

Valor en suelo seco: 0~ 300, valor de la salida del sensor en suelo húmedo: 300~700, valor de la salida del sensor en agua: 700 ~ 950, tamaño PCB: 2.0 cm x 6.0 cm, voltaje de operación: 3.3~5 V, Corriente operativa: 35 mA, valor de la salida del sensor en suelo seco: 0~ 300, valor de la salida del sensor en suelo húmedo: 300 ~ 700

Estos valores de salida son absurdos. Deben ser para un ADC de 10 bits.

 

HUB Comandos

 

Objeto del diagrama

HUMEDAD

Sintaxis del comando

Código
programación:

Acción deseada

Muestra de programación

Conexión del sensor de humedad a IN 1

Send "CONNECT MOISTURE 1 IN 1"

Configure el rango de medición entre 0 y 100. El rango es un índice y no tiene unidades.

Send "RANGE MOISTURE 1 0 100"

Lea el sensor

Send "READ MOISTURE 1"

Get moisture