Usted está aquí: Recursos de TI-Innovator™ Hub > Hojas de datos del TI-Innovator™ Hub > Hojas de datos del componente integrado del ​TI-Innovator™ Hub > Hoja de datos de la Luz LED RGB incorporada

Hoja de datos de la Luz LED RGB incorporada

Título

Luz LED RGB incorporada

Nombre del artículo de TI

Integrado a la Hub

Cantidad

1

Incluido en

TI-Innovator™ Hub

Descripción

Diodo emisor de luz (LED) incorporado que es capaz de emitir una variedad de colores cuando pasa una corriente a través de él.

Categoría

Luces LED y pantallas

Hub Cómo conectar

integrada

Instrucciones de ensamblaje

No aplicable

Precauciones

No aplicable

Especificaciones

No aplicable

 

HUB Comandos

 

Objeto del diagrama

COLOR

Sintaxis del comando

Send(“SET COLOR …”)

   ON/OFF/0-255 (elemento rojo)

   ON/OFF/0-255 (elemento verde)

   ON/OFF/0-255 (elemento azul)

   [Frecuencia de PARPADEO] (en Hz)

   [Duración del TIEMPO] (en segundos)

Muestras de programación

Acción deseada

Muestra de programación

Encender los elementos con rojo y verde de una luz LED de tres colores

Send("SET COLOR ON ON OFF")

Establecer la luz roja a toda la intensidad, la luz verde a la mitad de la intensidad, la luz azul apagada

Send("SET COLOR 255 128 0")

Establecer la luz roja a toda la intensidad, la luz verde a la mitad de la intensidad, la luz azul apagada durante 10 segundos

Send("SET COLOR 255 128 0 TIME 10")

Establecer la luz roja a toda la intensidad, la luz verde a la mitad de la intensidad, la luz azul apagada y parpadeando a 2 Hz (2 veces por segundo) durante 10 segundos

Send("SET COLOR 255 128 0 BLINK 2 TIME 10")

APAGAR el elemento rojo

Send("SET COLOR.RED 0")

ENCENDER el elemento verde a la mitad de la intensidad y que parpadee a 2 Hz durante 10 segundos

Send("SET COLOR.GREEN 128 BLINK 2 TIME 10")